Rohrversiegelungsgeräte

Versiegelungsgeräte für Metallrohre

Branson Ultraschall-Versiegelungssysteme für Metallrohre beschleunigen die Automatisierung und optimieren die Leistungsmerkmale und Produktivität von Anwendungen ohne Verwendung von Wärme oder Verbrauchsmaterial.

Sichere, einheitliche Versiegelung von Metallrohren in weniger als einer Sekunde

Branson Metallrohr-Versiegelungssysteme verwenden ein Verfahren mit nur einem Schritt, um geladene Kupfer- oder Aluminiumrohre im Handumdrehen zu crimpen, zu versiegeln und abzuschneiden. Das portable Ultraseal 20 System ermöglicht die hermetische Versiegelung von Kupfer- und Aluminiumrohren mit bis zu 12 mm Durchmesser. Es optimiert außerdem die Sicherheit, Effizienz und Produktivität beim Einsatz in Ex-Bereichen. Zu den Anwendungen gehört das Versiegeln geladener Rohre, die in Kühlschränken, Klimaanlagen, Stabtemperaturfühlern und Kapillarrohren zum Einsatz kommen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sichere, einheitliche Versiegelung von Metallrohren in weniger als einer Sekunde
Maßgeschneiderte Werkzeuge

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.