Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AMS-P-PR6424

PR6424 16-mm-Sensor

Produktbeschreibung

Bietet optimale Schwingungs- und Positionsmessungen an großen Wellen. Siehe Datenblatt bzgl. Sicherheitszulassungen.

Empfindlichkeit/Linearität
4 V/mm (101,6 mV/mil) ± 1,5 % max.
Luftspalt (Mitte)
Ca. 2,7 mm (0,11 in.) nominal
Bereich: Statisch
± 2,0 mm (0,079 in.)
Bereich: Dynamisch
0 bis 1 000 µm (0 bis 0,039 in.)
Wellendurchmesser
≥ 80 mm
Gewicht (Sensor und 1-m-Kabel, nicht armiert)
200 g (7,05 oz)
Betriebstemperatur
-35 bis 180 °C (-31 bis 356 °F)
Stoß- und Vibrationsfestigkeit
5 g bei 60 Hz und 25 °C (77 °F)

Merkmale

  • Options include field or enclosure mounting, small to large shaft measurements and industry safety ratings
  • Eddy current sensors feature focused measurement areas over air-coil-based sensors

Dokumentation und Zeichnungen