Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-344

ASCO™ Kolben/Sitz-Magnetventile der Baureihe 344

Produktbeschreibung

Die ASCO Ventile der Baureihe 344 verfügen über eine kolbenbetätigte Ventilsitzkonstruktion für hohe Durchflussmengen in einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre massive, robuste Konstruktion eignet sich für den Einsatz mit Luft- oder Wassermedien. Die Baureihe 344 eignet sich für den Einsatz in Analyse- und Diagnosegeräten, Biokraftstoffen, Heizgeräten, der Life-Science-Produktion und Raffinerien.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 4/2
Durchfluss
Von 0,05–0,1 Cv, Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, Von 0,43 bis 0,86 Kv, Von 0,86 bis 1,73 Kv, Von 1,73 bis 5,19 Kv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 125 DC - Aufladen der Batterie, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 24 AC, 24 DC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich, 250 DC-Aufladen der Batterie | 50/60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innen, Außen
Normen/Vorschriften
ATEX Zone 0–20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, FM, IEC Ex Zone 0–20, SIL, Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 3S, Typ 4, Typ 4X, Typ 6, Typ 6P, Typ 7, Typ 9, UL

Merkmale

  • Ein- oder Doppelmagnet-Konstruktionen in einer Vielzahl von Größen und Durchflussmengen
  • Der Doppelmagnet kann mit einem kurzzeitigen Signal verschoben werden und bleibt auch bei Stromausfall in Position
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • Erhältlich in Ausführungen mit geringer Leistung, eigensicher, für mehrere Spannungsbereiche und lange Lebensdauer.

Dokumentation und Zeichnungen