Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-0256C141L09CKF0

ASCO™ 0256C141L09CKF0

ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 2,0-PPS COMPOSITE-RESILIENT: EPDM-110/50,120/60-3,0 W-COIL CLASS: F-FLYING LEADS

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Flying Leads
Elastomers
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Steam
Body Material
Composite
Voltage
120/60,110/50 AC - Class F
Certification
NSF + EC 1935
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, NSF, UL

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils
  • Subminiaturversionen NSF 61 Annex G und 169 mit Ausführungen aus Edelstahl 316L sind für Trinkwasser und Gastronomie erhältlich.
  • Für industrielle und kommerzielle Gasbrennerregelungen stehen Gasverbrennungsmodelle zur Verfügung. Die Ventile verfügen über einen direkten Hub mit elastischer Weichdichtung, die ein dichtes Absperren ermöglichen
  • Ausführungen zur Verbrennung von Heizöl sind für industrielle und kommerzielle Brenner erhältlich, die Heizöl Nr. 2 oder 4 verwenden
  • UL-anerkannt und CSA-zertifiziert für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien
  • Satisfy all relevant EU directives

Dokumentation und Zeichnungen