Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E220K405S0T00F8

ASCO™ E220K405S0T00F8

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (230V/50Hz) 2/2NC G1/2 ORIF=12,7 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10,1W CL.F WITHOUT CONNECTOR

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.62 / 4.00
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/2 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Water; Steam
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 3 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 3 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 52 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 98 °C
Orifice Size
12.7 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W

Merkmale

  • Längere Lebensdauer: getestet bis zu 1 Million Zyklen mit Heißwasser und 50 psi Dampf; 500 000 Zyklen mit 125 psi Dampf
  • Geringerer Leistungsbedarf: Ein kleinerer Operator reduziert den Energieverbrauch bei 5 psi Differentialdruck-Anwendungen
  • DC-Ausführungen bieten leisen Betrieb und arbeiten mit einem Differentialdruck von 0 psi bei Heißwasser und 50 psi bei Dampf
  • Bestandsreduzierung: Ein einziges Ventil kann sowohl für Dampf- als auch für Heißwasseranwendungen eingesetzt werden
  • Zahlreiche für ASCO Express verfügbare Ausführungen ermöglichen eine schnelle Lieferung

Dokumentation und Zeichnungen