Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-E908A001

ASCO™ E908A001

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ELECTRONIC CONTROL-IP65

Dokumentation und Zeichnungen

Body Material
Engineered Plastics
Product Type
Accessories
Product Weight
0.10 kg
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
0.8 W

Merkmale

  • Ein elektronischer Schaltkreis ist gemäß DIN EN 175301-803, Bauform A in einem Standardgehäuse integriert
  • Einstellbare Rampensteuerung (nach oben/unten)
  • LED-Anzeige ist im Steckverbinder integriert
  • Ausgangsstrom der Spule ist vom Spulenwiderstand (Temperatur) und den Schwankungen der Versorgungsspannung unabhängig
  • Parametereinstellung über PC-Schnittstelle und Programmieradapter oder optional über die im Regler integrierten Schalter