Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-EGSCE215B020.230/50

ASCO™ EGSCE215B020.230/50

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/2" (DN15)-ORIFICE: 17,5-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,5 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Light Alloy
Flow (Cv) / Flow (Kv)
4.39 / 3.80
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
RP ISO 7/1
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Fuel Gas
Min to Max Operating Pressure (Fuel Gas)
0 - 2 bar
Product Weight
0.60 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-15 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-15 - 60 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
230 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.5 W
Mounting Brackets
OPTIONAL
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)

Merkmale

  • Bietet hohen Durchfluss mit Cv bis zu 138 (118 Kv)
  • Aufgrund des elastischen, weichen Sitzes sind diese Ventile ideal für Luft- und Gasanwendungen mit hohem Durchfluss und niedrigem Druck geeignet.
  • Eine große Breite von Rohr-/Anschlussgrößen bis zu 3 in. in normal geschlossenen und normal geöffneten Ausführungen.
  • Großes Sortiment an standardmäßigen AC- und DC-Spannungen
  • Optional mit Lebensdauer bis zu 20 Millionen Zyklen und leisem Betrieb für den Einsatz mit Luft in normal geschlossenen und normal geöffneten Ausführungen und Nennweiten von 1 in. bis 2 in. erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen