Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-NFB316A304VMB.24/DC

ASCO™ NFB316A304VMB.24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 316 ist eine Reihe von Magnetventilen mit hohem Durchfluss für den allgemeinen Betrieb, die zum Steuern großer Aktoren und zum schnellen Schließen großer Regelventile verwendet werden können. Die Ausführung des Membransitzes ist für die Regelung von Luft, inertem Gas und Flüssigkeiten geeignet. Der elastische Sitz sorgt für ein dichtes Absperren.

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
1.8 W
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich; 12 bis 24 DC-Spannungsbereich; 125 DC - Aufladen der Batterie; 110 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 24 AC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 250 DC - Aufladen der Batterie; 240–50; 50/60; 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich
Normen/Vorschriften
ATEX-Zone 0–20; Class I Div 1; Class I Div 2; CSA; IEC Ex-Zone 0–20; SIL; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Die Ausführung mit geringer Leistungsaufnahme verfügt über einen vergossenen einteiligen Magneten mit einer hocheffizienten Magnetkartusche und einer speziellen Niederspannungsspule. Für Umgebungstemperaturen von bis zu 80 °C (175 °F). Entwickelt für den Einsatz in der Automatisierung von Anlagensteuerungen, um SPS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Die Null-Minimum-Differenzausführung verfügt über ein Messinggehäuse für allgemeine Atmosphären und ein Edelstahlgehäuse für korrosive Umgebungen.
  • Die eigensichere Version ist ausschließlich für den Einbau in eigensichere oder NIFW-Bereiche mit entsprechend zugelassenen und dimensionierten Begrenzungsbarrieren vorgesehen.
  • Baureihe umfasst ein komplettes Sortiment an weltweit zugelassenen explosionsgeschützten Gehäusen

Dokumentation und Zeichnungen