Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-PVE238C005.24/DC

ASCO™ PVE238C005.24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE 2/2NC BRASS NBR DN25 G1 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH EM5-PV COIL BAS98ATEX2168X II2GD EX MB II EX MD 21 IP67

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
½"; ⅜"; ¾"; 1"; ½"; ¼"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv 288, von 0,86 Kv bis 1,73 Kv, von 1,73 Kv bis 5,19 Kv, von 5,19 Kv bis 12 Kv, über 12 Kv
Spannung
110 AC, 24 AC; 120 AC; 220 AC; 12 DC; 24 DC; 115 AC; 208 AC; 480 AC | 50; 50/60; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig, 10,3–34,5 bar, 150–500 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Erhältlich mit Spannungsversorgung in AC- oder DC-Ausführung mit Messing- und Edelstahlgehäuse
  • DIN-Anschlussspulen sind Standard
  • Zu den Optionen gehören freie Anschlussleitungen, Handhilfsbetätigung und alternative Elastomere
  • Weitere Optionen sind Anti-Wasserschlag, Sauerstoffbetrieb, ATEX- und WRAS-Zulassungen

Dokumentation und Zeichnungen