Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-R202A543L0V77F3

ASCO™ R202A543L0V77F3

ANZ.:

Produktbeschreibung

ASCO Preciflow-Magnetventile der Baureihe 202 sind für die präzise Regelung der Durchflüsse in medizinischer Ausrüstung und analytischen Instrumenten konzipiert. Sie regulieren proportional den Fluss von Luft und inerten Gasen, indem sie das elektrische Eingangssignal an die Spule verändern. Die kompakten, extrem zuverlässigen Ventile sind unter anderem für Anwendungen in den Bereichen Gaschromatographie, Massendurchflussregelung, zahnärztliche Ausrüstung und instrumentelle Blutdrucküberwachung geeignet.

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
Pad Mount
Voltage
12 DC
Wattage
1 W
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05 Cv bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
24 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Geringe Hysterese, hervorragende Wiederholbarkeit und hohe Sensitivität machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile eignen sich gut für den Vakuumbetrieb
  • Kompakte, reibungsfreie Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Leistungsaufnahme von nur 1 W erfüllt strengste Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen