Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC

ASCO™ V365B01C-ZE30A M5x1,2 V12/DC

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE V365 , 3/2 NC, DIRECT ACTING , M5, D= 1,2 MM, NBR SEAL, WITH COIL ZE30A V12/DC

Product Type
Micro Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Body Material
Brass
Seat Material
Brass + Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.04
Flow Factor
0 - 8 bar
Flow Factor
0 - 8 bar
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
16 bar
Orifice Size
1.2 mm
Pipe Size
M5
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
4

Merkmale

  • Direktbetätigtes Micro-Magnetventil; minimale Gesamtabmessungen.
  • Schnelle Ansprechzeiten und hohe Zyklenzahl.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen