Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AMS-P-Calibration Assistant

Calibration Assistant SNAP-ON

Produktbeschreibung

Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant kann mit dokumentierenden Kalibriergeräten verbunden werden, um die Kalibrierung von HART, Foundation Feldbus und herkömmlichen Geräten zu verwalten. Bei HART und herkömmlichen Geräten vergleicht die Kalibrierung den Eingang des Messumformers mit einem erwartetem Ausgang, der vom Kalibriergerät gemessen wird. Bei Foundation Feldbus-Geräten vergleicht sie den Eingang der Messumformer mit dem digitalen Ausgang.