cund Portale
Schlitten und Portale ermöglichen präzise Bewegungen auf linearen oder rotierenden Achsen. Sie werden, wie in der Robotik, der Kraftfahrzeugmontage und der Fertigung in Anwendungen eingesetzt, bei denen schwere Lasten zum Einsatz kommen. Emerson bietet eine Reihe von kompakten Führungsschlitten und Portalen an, die sich für kompakte Räume oder für Anwendungen eignen, die lange Antriebshübe erfordern. Wählen Sie aus einer Reihe von Modellen aus, darunter Linearschlitten, die mit den Schwerlastschlitten der Konkurrenz austauschbar sind, und Präzisionsschlitten, die die doppelte Schubkraft eines Einfachzylinders bieten.