Die Numatics Serie CGT ist eine kompakte Führungseinheit, die ideal für Anwendungen ist, bei denen eine hohe Last bzw. Kraft erforderlich und wenig Platz verfügbar ist. Die Kolben/Kolbenstangen-Baugruppe der Führungseinheit wurde maschinell direkt in das stranggepresste Gehäuse eingearbeitet, um Platz zu sparen. Die Serie CGT bietet mehrere Montageoptionen für die Führungseinheit sowie das Werkzeug. Die Führungseinheit eignet sich bestens für Anwendungen mit Analyse- und Diagnosegeräten, in der Automobilbranche, Flaschenabfüllanwendungen sowie Anwendungen mit gewerblicher Küchen- und Wäschereiausstattung.