Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-Downhole Wireless PT

Roxar™ Wireless PT für Bohrlöcher

Produktbeschreibung

Das Roxar Wireless PT-System für Bohrlöcher überwacht kontinuierlich die Temperatur und den Druck von Ringraum B über die gesamte Lebensdauer des Bohrlochs hinweg. Mit seinem drahtlosen Lesegerät und einem PT-Transponder verbessert das fortschrittliche System die Produktion und Offshore-Sicherheit, indem es Daten für frühzeitige Hochdruckwarnungen liefert, die Integrität des Gehäuses überwacht und Druckaufbau verhindert. Das Roxar Wireless PT-System für Bohrlöcher ist ein robustes, drahtloses Spannungsversorgungs- und Signalsystem, das bereits in über 100 Bohrlöchern installiert wurde und eine hervorragende Leistungsbilanz aufweist.

Temperaturbereich
-5–150 °C (23–302 °F)
Genauigkeit der Temperatur
Genauigkeit der Temperatur: ±0,5 °C (±0,9 °F)
Druckbereich
14,5–20 000 psi (1–1 400 bar)
Genauigkeit des Drucks
±0,345 bar (±5 psi)
Elektronik
Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie
Sensor
Quarzglas
Werkstoff der mediumberührten Teile
Inconel 718
Gehäusegrößen
7 in. und 5 1/2 in.

Merkmale

  • Temperatur- und Druckmessungen in Echtzeit mit kontinuierlicher Überwachung und Abtastraten im Sekundentakt.
  • Vollständig integrierte Bohrlochlösung, die an das standardmäßige Roxar Integrated Downhole Network (IDN) angeschlossen werden kann. Diese Lösung kann mit anderen Systemen des Roxar Portfolios für Bohrlöcher kombiniert werden.
  • Aufgrund der vereinfachten Konfiguration mittels der elektronischen, drahtlosen Übertragung von Spannung und Daten sind keine Kabel erforderlich.
  • Das Wireless PT-System für Bohrlöcher minimiert Ausfallzeiten, da es über das Roxar IDN mit Strom versorgt wird und keine Batterien erfordert.
  • Das Roxar Wireless PT-System für Bohrlöcher wurde nach Industriestandards qualifiziert.
  • Dieses Gerät mit vollem Durchgang basiert auf einer Konstruktion mit hoher Integrität und ohne Gehäuseöffnungen.

Dokumentation und Zeichnungen