Druckmessung

Lösungen für die Druckmessung bieten präzise Messungen, die entscheidend sind für die Gewährleistung der Produktqualität, Personalsicherheit, Prozesssteuerung und den Schutz der Umwelt in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Sind auf Genauigkeit ausgelegt und in nahezu jeder Branche der Schlüssel zu Energieeffizienz, verbesserter Produktion und Abfallreduzierung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Druckmessung
Mehrere Bohrlochinstrumente

Verbindung von mehreren Bohrlochinstrumenten mit einem einzigen Kabel

Das Roxar Integrated Downhole Network (IDN) ist das Rückgrat unserer Lösungen zur Bohrlochüberwachung. Es fungiert als Infrastruktur-Host, der die Kommunikation, Stromversorgung und Schnittstellen für verschiedene Bohrlochinstrumente und -geräte ermöglicht bzw. bereitstellt. Das IDN unterstützt bis zu 32 Sensoren an einem einzigen Kabel und liefert kritische Daten für die effiziente Verwaltung mehrerer Bohrlöcher oder Zonen während der Bohrung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbindung von mehreren Bohrlochinstrumenten mit einem einzigen Kabel

Bohrloch-Technologien

Der IWIS-kompatible Elektronikkarte des Downhole Network Controllers (DHNC) stellt die Stromversorgung und Kommunikation für das das Integrated Downhole Network (IDN) bereit, wobei bis zu 32 Sensoren an einem einzigen Kabel angeschlossen werden können. Für die DHNC-Karte sind verschiedene Montage- und Positionsoptionen verfügbar, einschließlich Topside-Rackmontage und einer Unterwasserkanister-Ausführung.

Unser Wireless PT-System für Bohrlöcher überwacht kontinuierlich die Temperatur und den Druck von Ringraum B über die gesamte Lebensdauer des Bohrlochs hinweg. Mit seinem drahtlosen Lesegerät und PT-Transponder verbessert das fortschrittliche System die Förder- und Offshore-Sicherheit, indem es Daten für frühzeitige Hochdruckwarnungen liefert, die Integrität des Gehäuses schützt und Druckaufbau verhindert.

Wir entwerfen, konstruieren und fertigen eine Reihe von Messgeräteträgern, die speziell auf unser Bohrloch-Portfolio zugeschnitten sind. Die Messgeräteträger haben eine schlanke Bauweise mit vollem Durchgang und werden zu einem integrierten Teil des Rohrstrangs. Unsere Druck- und Temperaturmessgeräte übertragen kontinuierlich Daten von einer beliebigen Lagerstätte an die Oberfläche und ermöglichen es den Bedienern, während der gesamten Lebensdauer des Bohrlochs fundierte Entscheidungen zu treffen. Messungen jenseits der Grenzen von hybridisierten, elektronischen Messgeräten mit Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie genau bis zu Temperaturen von 225 °C (437 °F) und Arbeitsdrücke bis zu 1 724 bar (25 000 psi). 

Das Adaptive Gas Lift System (AGLS) ist ein einholbares digitales Gasliftsystem mit felderprobter Technologie. Das AGLS ist das weltweit erste elektrische Gasliftsystem, das nach international anerkannten Normen qualifiziert ist. Es basiert auf der Gaslifttechnologie von Interwell und der Roxar Integrated Downhole Network- (IDN) und Sensortechnologie von Emerson.

Das Intelligent Multistage Completion Network, ein in Zusammenarbeit mit Metrol entwickeltes Projekt, bietet eine kostengünstige Lösung für die Bohrlochüberwachung von zweistufigen Completions. In der Upper Completion wird ein permanentes Lagerstätten-Überwachungssystem installiert, das mit dem neuen Roxar Matrix Downhole Wireless Interface eine Verbindung zu den kabellosen Überwachungs- und Steuergeräten von Metrol in der Lower Completion ermöglicht.

Das Integrated Downhole Network (IDN) besteht aus dem Kabel selbst sowie geeigneten Kabelklemmen und Schutzvorrichtungen je nach Bedarf. Wir bieten eine große Auswahl an von Rohren ummantelten Kabeln (TEC, Tubing Encased Conductor), die speziell für die rauen Umgebungen in Bohrlöchern entwickelt wurden. Unsere Klemmen und Schutzvorrichtungen schützen die Integrität des Bohrlochkabels über die gesamte Länge des Förderstrangs hinweg.

Die Installation von elektrischen Leitungen an Bohrlochköpfen erfordert angemessene Sicherheitsbarrieren in Bezug auf hydraulische Integrität sowie elektrische Sicherheit. Unser Bohrlochkopf-Anschlusssystem ermöglicht einen sicheren und einfachen Übergang von der Bohrloch- zur Oberflächenumgebung. Das sowohl für elektrische als auch Hydraulikleitungen verfügbare System bietet eine standardisierte, sofort einsatzbereite Universal-Schnittstelle für die gebräuchlichsten Kabeltypen.

Medien und Fallstudien

The Emerson Roxar Downhole Wireless PT Sensor System delivers a monitoring solution that provides operators with a robust and well-proven system to validate well integrity.

Watch to learn more about how you can improve the performance of your wells.

Permanente Bohrlochüberwachung und -kontrolle

1-7 von 7 Ergebnissen in Produkte
: