Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CCL-IS

AVENTICS™ Serie CCL-IS Normzylinder (ISO 15552)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Zylinderserie CCL-IS (ISO 15552) mit ihrer klaren Bauart wurde eigens für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittelbranche produziert. Sie zeichnet sich durch praktische Sensorbefestigungen und eine klare Bauart aus, die wirkungsvolle, einfache Reinigung mit praktischen Wartungszyklen verbindet.

Produkte

Search
1-10 von 396 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Leicht zu reinigende, glatte eloxierte Oberflächen
  • Abstreifer und Schmierstoffe (NSF-H1) sind für Lebensmittelanwendungen zugelassen
  • Hygiene-Schutzkappen für ungenutzte Montagebohrungen
  • Erhältlich in acht Größen mit Kolbendurchmessern von 25 mm bis 125 mm
  • Zur Auswahl stehen elastische und pneumatische Abfederung
  • Option, die Luftanschlüsse für Zu- und Abluft bodenseitig zu konfigurieren, was die Flexibilität bei der Verschlauchung in der Anlage erhöht

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 117 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen