Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-NCT

AVENTICS™ berührungsloses Transportsystem der Serie NCT

Produktbeschreibung

Ein Greifen der ganz besonderen Art bietet das berührungslose AVENTICS Transportsystem der Serie NCT. Die Schwebesauger der Serie NCT beherrschen den sensiblen Umgang mit empfindlichen Oberflächen und schwierig zu greifenden Werkstoffen – nahezu berührungslos und absolut schonend. Selbst bei starker Perforierung, verschmutzten, nassen und staubigen Oberflächen oder weichen Materialien ist die Handhabung mit der Serie NCT möglich.

Produkte

Search
1-9 von 9 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Berührungsarmes Anheben und Bewegen von Objekten
  • Hubkraft bis zu 46 N

Teile und Zubehör

Search
1-6 von 6 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:

Dokumentation und Zeichnungen