Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412014866

AVENTICS™ Berührungsloses Transportsystem, Serie NCT-PK R412014866

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NCT-020-PEEK

Druckluftanschluss
M5
Hubkraft bei 5 bar
2.5 N
Durchmesser
20 mm
Schmierstoffklasse
lebensmitteltauglich
Bauart
Bernoulli-Prinzip
Luftverbrauch bei 5 bar
150 l/min
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Max. Partikelgröße
40 µm
Werkstoff Gehäuse
Polyetheretherketon
Werkstoff Anschlag
Silikonkautschuk
Werkstoff Düse
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Verschluss-Schraube
Polyetheretherketon
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk
Gewicht
0.01 kg

Merkmale

  • Berührungsarmes Anheben und Bewegen von Objekten
  • Hubkraft bis zu 46 N

Dokumentation und Zeichnungen