Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822419121

AVENTICS™ Rollbalgzylinder, Serie BRB 0822419121

ANZ.:

Produktbeschreibung

BRB-SB-097-095-0CR-PA-G038

Bauart
Schlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 3/8
Deckeldurchmesser
86.5 mm
Zulässiger Kippwinkel max.
15 °
Effektiver Hub max.
95 mm
radialer Einbauraum min.
115 mm
Kraft min.
2410 N
Kraft max.
2460 N
Betriebsdruck min.
0.9 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
0.5 kg
Werkstoff Balg
Chloropren-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Klemmring
Stahl

Merkmale

  • Geringes Gewicht und einfache Montage
  • Nahezu konstante Kraftleistung über den gesamten Hubbereich
  • Flexibler Rollbalgaktuator aus Chloropren-Gummi mit Kunststoffplatten
  • Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen optimalen Einsatz

Dokumentation und Zeichnungen