Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1834484059

AVENTICS™ Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP 1834484059

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-VP-F_A-3+E-SCREW

Bauart
Ventilsteckverbinder
Anschlussart
Schrauben
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803
Schirmung
ungeschirmt
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Strom, max.
10 A
Kontaktbelegung
3+E
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss 1
Buchse
Anzahl Pole
3+E
Kabelabgang
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.4 Nm
Gewicht
0.03 kg
Werkstoff Dichtungen
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Ventilsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
  • Mit/ohne Schutzbeschaltung/LED

Dokumentation und Zeichnungen