Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5610141300

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED05 5610141300

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ED05-000-060-020-2DICA

Bauart
Sitzventil
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
11 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
1000 l/min
Ansteuerung
analog
Betriebsspannung DC
24 V
Hysterese
< 0,06 bar
Einbaulage
α = 0-90° β = 0-90°
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss
Stecker
Elektrischer Anschluss
ISO 15217, Form C
Signalanschluss
Eingang und Ausgang
Signalanschluss
Stecker
Signalanschluss
ISO 15217, Form C
Istwertausgang
0 ... 20 mA
Sollwerteingang
0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.
0 bar

Merkmale

  • Bedarfsgenau angepasste Druckregelung
  • Robuste Tellerventil-Technologie für garantiert lange Lebensdauer
  • Hoher Durchfluss für große Aufgabenvielfalt
  • Hoch dynamische, direkt wirkende Technologie
  • Ohne verschleißende Pilotventile oder Membran
  • Vielfältige elektrische Anschlussmöglichkeiten

Dokumentation und Zeichnungen