Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G617A40010A0010

AVENTICS™ G617A40010A0010

ANZ.:

Produktbeschreibung

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
0.49 Kg
Ship Weight
0.49 Kg
Media
Air, Inert Gas
Min - Max Ambient Temperature
0 to 50°C
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Betriebsumgebung
3/2 Normally Closed
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, Flansch
Stroke Length
CE, EAC, IP65
Flow (Cv)
0.58
Orifice Size
4
Voltage
24 DC
Actuation
Proportional
Wattage
3.8
Coil Class
H
Pipe/Port Size
1/4 "

Merkmale

  • Elektropneumatische Betätigung
  • Letzter Druck wird bei Stromverlust beibehalten
  • Digitale Kommunikation und Steuerung
  • Einfache Änderung der Regelparameter mit Data Acquisition Software
  • Optionale Anzeige für eine schnelle Einrichtung und Konfiguration
  • Integrierte IO-Link-Kommunikationsfähigkeiten
  • Versionen für den Einsatz mit Vakuum und einem Druck bis zu 10 bar (145 psi) sind lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen