Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-G651A3M01011100

AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M01011100

ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2 - SHUT OFF VALVE, 651 SERIES, PORT S

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
1440 l/min
Druckluftanschluss
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Zertifikate
ATEX optional
Bestandteile
Absperrventil
Verschlussart
für Vorhängeschloss
Anschlussart
Rohranschluss
Schalldämpfer
mit Schalldämpfer
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Druckluftanschluss Norm
nach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1440 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
250 l/min
Gewicht
0.26 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schalldämpfer
Metall

Merkmale

  • Der branchenweit höchste Durchfluss versichert OEM-Herstellern und Wartungsmanagern, dass ihre Druckluftaufbereitungsprodukte die Leistungsmerkmale der Maschine optimieren werden.
  • Erweiterte Kapazitäten für hohe und niedrige Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) ermöglichen die Spezifizierung der Filter, Regler und Öler für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich für Anwendungen in rauen Umgebungen.
  • Die neuen Endplattenflansche am Ventilblock ermöglichen dem Wartungstechniker die Ventilinselbaugruppe herauszuziehen, ohne die Verrohrung zu trennen.
  • Bessere Bedienbarkeit durch von vorne einfach abzulesende, flache Manometer. Das ist das einzige Produkt seiner Klasse, das diese Manometer an Absperrventilen und Ventilen mit Weichstart/Schnellentlüftung bietet.
  • Ein optionaler Druckregler mit Prüfung auf Rückwärtsströmung lässt die Platzierung des Reglers zwischen Ventil und Zylinder zu - somit kann die Luft über den Regler abgelassen werden, ohne Beschädigungen oder eine Reduzierung der Lebensdauer zu verursachen.
  • Optionale, integrierte Druckbereichsanzeigen ermöglichen dem Nutzer, die roten/grünen Anzeigen einfach auf den gewünschten Druckbereich einzustellen.

Dokumentation und Zeichnungen