Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412020641

AVENTICS™ Rundzylinder, Serie RPC R412020641

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RPC-DA-032-0050-11-1-2-BAS

Bauart
Ausführung: Kurzbauart
Kolben-Ø
32 mm
Hub
50 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
435 N
Kolbenkraft ausfahrend
505 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Aufschlagenergie
0.8 J
Gewicht 0 mm Hub
0.3 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.015 kg
Hub max.
1200 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Merkmale

  • Kompaktes und Platz sparendes Design
  • Kürzer als Zylinder nach ISO 15552
  • Kurze Variante ohne Bodengewinde für noch kompaktere Anforderungen erhältlich
  • Korrosionsbeständige Materialien: Rohr und Kolbenstange aus Edelstahl und Deckel aus verzinktem Stahl
  • Drei verschiedene Ausführungen (Standard, kompakt, mini) in Kolbendurchmessern von 32 mm bis 63 mm im Online-Konfigurator verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen