Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Bettis-P-SCE300

Bettis SCE300 elektrischer Stellantrieb

Produktbeschreibung

Der SCE300 ist ein intelligenter, elektrischer Schwenkantrieb der Bettis Stellantrieb-Produktfamilie Die kompakte und leichte Bauweise dieses Antriebs eignet sich für alle Eigenschaften von größeren, schwereren Stellantrieben in einem sauberen, innovativen Design. Setzen Sie die SCE300 ein, um die effektive Regelung von Ventilen mit niedrigem Drehmoment, 90°-Schwenkanschlüssen und Dämpfern selbst in den größten und komplexesten Anlagen beizubehalten.

Merkmale

  • Separates Anschlussgehäuse bleibt isoliert von der Elektronik- und Motorkammer; nur die Schraubklemme ist bei der Installation vor Ort exponiert.
  • Verstellbare Standard-Drehmomentschalter, von 50 bis 100 % des Nennabtriebdrehmoments (drei Schritte 50 % – 75 % – 100 %)
  • Handnotbetätigung ist immer eingeschaltet
  • Eloxiertes Aluminium mit Epoxid-Pulverbeschichtung zum Schutz des Geräts gegen die zersetzende Wirkung von aggressiven Umgebungen
  • Visuelle mechanische Stellenanzeige für genaue Stellungsanzeige der Klappenposition.
  • Direkt montierbar oder problemlos anpassbar an andere 90°-Schwenkarmaturen.
  • Dauergeschmiertes, selbsthemmendes Getriebe macht Motorbremsen überflüssig; Planetengetriebe sorgt für zuverlässigen und reibungslosen Betrieb
  • Die mechanischen Endanschläge sind so konzipiert, dass sie zu weites Ausfahren bei Handbetätigung oder Motorbetrieb verhindern.
  • Übertemperatur-Motorthermostat
  • Integrierte Geschwindigkeitskontrolle unabhängig anpassbar in öffnender und schließender Richtung
  • Selbsthaltende Meldekontakte zur Endlagensignalisierung. Meldekontakte für Sammelstörmeldung und Blinker/Vor-Ort-Wahlschalter ebenfalls verfügbar
  • Optionale Module erhöhen noch mehr Funktionalität und Intelligenz:
    • OM1 – Modulierendes Eingangs-/Ausgangsmodul
    • OM3 – Lokales Schnittstellenmodul
    • OM9 – PROFIBUS DP V0/v1 Buskommunikation
    • OM11 – DeviceNet-Busverbindung
    • OM13 – 3-Draht-Modul
Spannungsquelle
Elektrisch
Produkttyp
Elektrischer Stellantrieb mit Schwenkantrieb
Betätigung
Elektrisch
Zulassungen
IECEx, FM (USA), CSA (Kanada), NEPSI (China), CU-TR (CIS), INMETRO (Brasilien), CCOE (Indien), KOSHA (Korea), NEMA, IP
Steuerungsart
Ein/Aus, Modulierung
Ventiltyp
Drosselklappen, Kugelhähne, Drehstopfen oder Dämpfer
Drehmoment/Schub
Von 35 Nm (26 lb.ft) bis 2000 nm (1475 lb.ft).

Dokumentation und Zeichnungen