Das einzigartige und patentierte Design des Damcos BRCF HT Stellantriebs bietet ein hohes Drehmoment für Ihre anspruchsvollsten Anforderungen für Ventile in der Marineindustrie. Unser kleinster und leistungsstärkster einfach wirkender Stellantrieb erfüllt die Anforderungen von großen Ventilen sowie Ventilen, die ein hohes Drehmoment bei platzsparender Bauform erfordern. Der Drehmomentbereich reicht von 4000 bis 16.000 N m. Die Damcos BRCF HT Serie ist für jede Art von Schiffs- oder Offshore-Anwendung konzipiert und deckt die Größen 4000, 8000 und 16.000 HT ab.