Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Damcos-P-KC Linear Double-Acting Actuator

Damcos™ KC linearer, doppelt wirkender Stellantrieb

Produktbeschreibung

Mit dem Damcos KC doppelt wirkenden Stellantrieb erhalten Sie eine bestmögliche Kontrolle über Ihre Hubventile für Marine-Anwendungen. Dieser Stellantrieb ist für Zwischenstellungen und ausfallsicheren Betrieb konzipiert. Er wandelt hydraulischen Druck in eine lineare Bewegung um, wobei die Schubkraft proportional zum angewendeten Druck bereitgestellt wird. Der KC-Stellantrieb hat keine außenliegenden beweglichen Teile und verfügt über eine integrierte Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Drucks bei Temperaturschwankungen. Mit integrierter Übergangsarmatur und direkt sichtbarem Positionsanzeiger für Überprüfungen vor Ort

Endschließkraft
17 000 bis 290 000 N m
Betriebsdruck
135 bar
Prüfdruck
1,5-facher Betriebsdruck
Berstdruck
675 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C bis +80 °C
Gewicht
4,5 bis 150 kg
Ölfördervolumen
0,021 bis 3,36 Liter
Hydraulikmedien und -viskosität
Säurefreies Hydrauliköl empfohlen
Viskosität
15 bis 200 cSt
Gehäusewerkstoff
GGG40

Merkmale

  • Der KC-Stellantrieb eignet sich perfekt für Zwischenstellungen und ausfallsicheren Betrieb von Hubventilen
  • Einzigartiges und einfaches Design mit integrierter Übergangsarmatur
  • Einfache Installation an Zwischenflansch des Hubventils
  • Derselbe Stellantrieb für mehrere Ventilgrößen
  • Lässt sich in Meeresluft und Meerwasser einsetzen
  • Keine externen beweglichen Teile während des Betriebs
  • Vorbereitet für direkt integrierte Modularblock-Funktionen oder LPU
  • Direkte, visuelle Positionsanzeige
  • Elektrisch ein-/ausschaltbare oder kontinuierliche Position/Anzeige
  • IP68

Dokumentation und Zeichnungen