Mit dem Damcos KC doppelt wirkenden Stellantrieb erhalten Sie eine bestmögliche Kontrolle über Ihre Hubventile für Marine-Anwendungen. Dieser Stellantrieb ist für Zwischenstellungen und ausfallsicheren Betrieb konzipiert. Er wandelt hydraulischen Druck in eine lineare Bewegung um, wobei die Schubkraft proportional zum angewendeten Druck bereitgestellt wird. Der KC-Stellantrieb hat keine außenliegenden beweglichen Teile und verfügt über eine integrierte Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Drucks bei Temperaturschwankungen. Mit integrierter Übergangsarmatur und direkt sichtbarem Positionsanzeiger für Überprüfungen vor Ort