Die DeltaV™ Batch Historian Anwendung wurde von Grund auf für den Batchbetrieb entwickelt, um die Anforderungen von Bedienern, Fertigungsingenieuren und Anlagenmanagement zu erfüllen. Die Anwendung bietet beeinflussungsfreie, automatisierte Erfassung von Rezeptausführungsdaten aus der Batch Executive Anwendung und von Prozessereignisdaten aus der Event Chronicle Anwendung. Die Verlaufsdaten werden unter Verwendung der Batch History View Anwendung grafisch angezeigt bzw. mittels einer der anderen Batch Historian Client-Tools, die im Lieferumfang der Software enthalten sind.