Die DeltaV™ Monitor and Control Software verwendet standardmäßige Steuersprachen nach IEC61131-3 sowie FOUNDATION™ Feldbus Function Blocks zur Unterstützung der Strategieentwicklung. Das DeltaV System bietet Ihnen eine Echtzeit-Datenbank zum Speichern von Daten aus Anwendungen anderer Anbieter, die im gesamten DeltaV System genutzt werden können. Die Daten können angezeigt, zur Trenderstellung verwendet, als Alarm konfiguriert und sogar in Steuerungsstrategien integriert werden. Die DeltaV Monitor and Control Software bietet klassenbasierte Konfiguration, fortschrittliches Gerätemanagement und erweiterte Steuerfunktionen.