Das Smart Wireless-Gateway 1552WU kombiniert WirelessHART (IEC62591) und WLAN (IEEE802.11 a/b/g/n) in einem einzigen Gerät. Das Smart Wireless-Gateway 1552WU ermöglicht eine Wireless-Lösung mit vollem Funktionsumfang, die Anlagen- und Feldinstrumentierungsnetzwerke auf einfachere und kostengünstige Weise in einer nahtlosen, weitläufigen Architektur mit WLAN-Lösungen vereint. Die Lösung ist selbstorganisierend und kann sich an das Mesh-Routing anpassen.