Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-bC6L17A7A0ZHF

bCOM6-L1700 AMD 2. Generation R-Serie, robustes COM Express-Modul AMD RX-427BB, 2,7 GHz, 8 GB ECC

Produktbeschreibung

COM Express-Computermodule sind perfekt für Erstausrüster, die Computer-Plattformen für Geräte in industrieller oder rauer Umgebung entwickeln. Sie sind von entscheidender Bedeutung, weil sie den gesamten Entwicklungszyklus verkürzen und die Validierungskosten senken. Erhältlich mit Intel- und AMD x86-Architekturprozessoren.

Teilenummer
bC6L17A7A0ZHF
COMe-Produktfamilie
bCOM6-L1700 AMD 2. Gen R-Serie
CPU
AMD RX-427BB, 2,7 GHz
CPU-Leistung
35 W
Kerne/Frequenz
4
Speicher
8 GB ECC
Festplattenspeicher
Keine
Ethernet
1x 10/100/1000BASE-T
USB
4 x USB 3.0, 8 x USB 2.0
Betriebssystem
Unterstützung für Win-7, Win-10, Linux, VxWorks
Betriebstemperatur
-40 °C bis +85 °C

Merkmale

  • Robustes Design mit aufgelötetem Prozessor und Speicher
  • Neueste Prozessoren mit Intel Core und Xeon Architektur
  • COM Express-konforme Grundgröße in der Bauart mit 6-Pinbelegung des Anschlusses
  • Dynamisches Wärmemanagement mit patentierter Kühltechnologie unterstützt einen hohen Betriebstemperaturbereich ohne Leistungseinbuße und Drosselung

Dokumentation und Zeichnungen