Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-FB2100

FB2100 Einzelstrecken-Durchflusscomputer für die Feldmontage für Gase und Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der Durchflusscomputer FB2100 ist ein kosteneffizientes Gerät für die Feldmontage mit geringer Leistungsaufnahme, das den Gas- und Flüssigkeitsdurchfluss für einen Differenzdruck oder eine lineare Messstrecke misst und überwacht. Er wurde für einfache Konfiguration und Benutzerfreundlichkeit konzipiert und ist eine ideale Lösung für Messanwendungen, bei denen keine Steuerung erforderlich ist. Das Modell FB2100 bietet einen vollständigen Audit-Trail, einschließlich verbesserten Historie-, Alarm- und Ereignisprotokollen. Die E/A-Optionen können so einfach wie ein einziger Binärausgang (DO) für den Antrieb der Odorierung sein oder sie können erweitert werden, um zwei vom Benutzer konfigurierbare Analogkanäle (AI oder AO) und zwei vom Benutzer konfigurierbare Binärkanäle (Di, DO oder PI) bereitzustellen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB2100 auch mit optionaler Wi-Fi-Konnektivität ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Durchflusscomputer FB2100 ist Teil der Automationsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV™ FBxConnect™-Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.

Merkmale

  • API 21.1-konforme Messung auf einer Gas- oder Flüssigkeits-Messstrecke.
  • Mess- und E/A-Fähigkeiten, die sich auf Messanwendungen richten.
  • Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate rechtliche Ereignisse) und den Verlauf zu speichern.
  • Branchenführende Messungen des Differenz- und statischen Drucks, einschließlich 5 Jahre Langzeitstabilität.
  • Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung.
  • Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort.
  • Vereinfachte Konfiguration und Einrichtung mit der neuen DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware. Der Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht eine einfachere Nachverfolgung von Änderungen.
  • Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi) für Messblende, Konus, Venturi, Düse, Mehrloch-Messblende, Turbine, PD, Auto-Adjust und Coriolis.
  • Weltweite Ex-Zulassungen: Class I, Div 2, ATEX und IEC Ex n.
  • Die optionale Wi-Fi-Lösung für Durchflusscomputer der FB-Serie von Emerson ermöglicht sicheren, drahtlosen Zugriff vor Ort aus einem sicheren Bereich.
  • Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus®-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.
  • Verbesserte Sicherheit hilft, unberechtigten Zugriff zu verhindern.

Dokumentation und Zeichnungen