Emersons CEMS-Lösung (Continuous Emissions Monitoring System) ermöglicht die Verfolgung, Analyse und Berichterstattung von Schadstoffemissionen in Echtzeit und unterstützt die Industrie bei der Einhaltung von Umweltvorschriften. Dieses System überwacht kontinuierlich wichtige Parameter wie CO, NOx, SOx und Feinstaub mit Hilfe fortschrittlicher Sensoren und Datenanalyse. Die CEMS-Lösung generiert zudem automatisierte Berichte, bietet Einblicke in die Betriebseffizienz und ermöglicht proaktive Entscheidungen zur Emissionsreduzierung. Das System ist ideal für Branchen wie Energieerzeugung, Produktion und Abfallwirtschaft und bietet einen robusten, konformen und skalierbaren Ansatz für die Umweltverantwortung.