Eine innovative Anwendung, die Herstellern die Aufzeichnung von Flüssigkeitsproduktion und -transport mittels präziser Füllstands- und Durchflussmessungen ermöglicht. Hersteller erhalten durch eine Prüfkette, die alle einschlägigen Daten aufzeichnet, eine Bestätigung von jedem Transportticket. Die gesamte Flüssigkeit wird mit präziser Messung und Verfolgung genauestens abgerechnet. Wenn ein Transportweg abgeschlossen wurde, erzeugt Tank Manager ein elektronisches Transportticket, das Daten bezüglich Fahrer, ID, Transportvolumen, korrigiertes Transportvolumen, Transportzeit und -datum sowie andere Informationen umfasst.