Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fasani-P-P000204

Fasani Typ B Hochdruck-Rückschlagklappe

Produktbeschreibung

Ein großes Angebot an Rückschlagklappen, das speziell für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen konzipiert wurde.

Merkmale

  • Eine Reihe von kompakten Rückschlagklappen für Druckdichtungen, die entspr. ASME B16.34 und mit Wandstärken gemäß API 600 konzipiert wurden.
  • Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation (einschließlich NACE-Konformität) angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
  • Baulänge entspr. ASME B16.10.
  • Lieferbar als Schwenk-, Kipp- und Kolben-Rückschlagarmatur (Schräg- und Gradsitz).
  • Armaturen mit Rückschlagklappe können sowohl in horizontale als auch vertikale (Durchfluss nach oben) Rohrleitungen eingebaut werden.
  • Konstruktion als Kipp-Rückschlagarmaturen verhindert ein Schlagen der Scheibe und stellt gleichzeitig schnelles Schließen sicher.
  • Rückschlagarmaturen mit Hub (Schrägsitz- und Gradsitzausführungen) sind für den Einbau in horizontale Rohrleitungen konzipiert.
  • Eingeschweißter Sitz.
  • Lieferbare Optionen: seitlich montiertes Gegengewicht, seitlich montierte hydraulische Dämpfung und Drehblockierung für Klappe.
Zertifizierungen
NACE, ASME B31.1, India Boiler Registration, DGRL
Rohranschluss
Geflanscht, Stumpfschweißende
Anwendung
Dampfturbine, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, Dampfsammler, Balance of Plant, Kessel, Heizkessel, konventioneller Einsatz, Allgemeiner Betrieb, Hochtemperatur, HRSG, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl, Duplex, Stahl, C-Stahl, Legierung, Metall, Edelstahl
Betriebstemperatur
Mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
1500RF, 2500RF, 900RF, BWE, CL150RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall, schwingend
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweitenstandard
NPS
Medien
Heißwasser, Flüssigkeiten, Sauerstoff, Dampf, Wasser

Dokumentation und Zeichnungen