Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fasani-P-P000207

Fasani Rückschlagklappen mit geschraubtem Deckel

Produktbeschreibung

Die Absperrschieber mit geschraubtem Deckel wurden für höchste Leistung in den verschiedensten Öl- und Gasanwendungen hergestellt.

Merkmale

  • Armaturen mit Rückschlagklappe können sowohl in horizontale als auch vertikale (Durchfluss nach oben) Rohrleitungen eingebaut werden.
  • Rückschlagklappen mit Hub sind für den Einbau in horizontale Rohrleitungen oder mithilfe einer Feder auch in vertikale Rohrleitungen konzipiert. Auch in schnell schließender Ausführung lieferbar.
  • Konstruktion als Kipp-Rückschlagarmaturen verhindert ein Schlagen der Scheibe und stellt gleichzeitig schnelles Schließen sicher.
  • Als Standard für die Fertigungskonzeption von Rückschlagarmaturen gelten ASME B16.34 und BS 1868.
  • Robustes Armaturengehäuse, lieferbar in verschiedenen Werkstoffoptionen (einschließlich NACE-Konformität).
  • Sitzringe in Gewindeausführung erleichtern Wartung und/oder Austausch. Auf Anfrage auch mit Heft- oder Dichtschweißung lieferbar. Über DN 600/24" sind Sitze standardmäßig dicht verschweißt.
  • Anschlussausführungen mit Flansch, Schweißende oder Sonderausführung, z. B. Klemmausführung, um jeder Kundenanforderung gerecht zu werden.
Zertifizierungen
ASME B31.1, India Boiler Registration, NACE
Rohranschluss
Stumpfschweißende, geflanscht
Anwendung
Umwandlung von Abfall in Energie, Dampfturbine, Dampfsammler, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, HRSG, Hochtemperatur, Heizkessel, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel, Balance of Plant, Kessel
Gehäusebauform
Top Entry, lange Bauform
Werkstoff
Edelstahl, Metall, Duplex, C-Stahl, Legierung, Edelstahl, Stahl
Betriebstemperatur
Standardtemperatur −5 °C bis 121 °C (–40 °F bis 250 °F), Standardtemperatur, Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
300RF, 600RF, 900RF, CL150RF, CL300RF, CL600RF, geflanscht, Schweißende, 2500RF, 150RF, 1500RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall, schwingend
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Nennweite
DN 125/5", DN 50/2", DN 150/6" und größer, DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 65/2-1/2"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Spezialprodukt

Dokumentation und Zeichnungen