Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-Cryogenic

Fisher™ easy-e™ Stellventil für Tieftemperaturen

Produktbeschreibung

Das Fisher easy-e Ventil für Tieftemperaturen ist ein Einsitz-Durchgangsventil aus Edelstahl mit verlängertem Oberteil. Diese Tieftemperaturventile wurden für den Regel- oder Auf/Zu-Betrieb von Flüssigkeiten und Gasen bei Tieftemperaturen bis zu -198 °C (-325 °F) entwickelt. Die robusten Ventile bieten je nach Bedarf einen dichten Abschluss für spezielle Anwendungen in der chemischen und Erdöl-/Erdgasindustrie, wie z. B. in bestimmten Anwendungen mit Flüssiggas.