Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-IC2

Fisher™ IC2 Kryogenes von oben beaufschlagtes Regelventil

Produktbeschreibung

Das Fisher IC2 ist ein von oben beaufschlagtes Regelventil, das speziell für kryogenischen Betrieb bei extremen Temperaturen entwickelt wurde. Es verfügt über ein durchlässiges Einsitz-Design aus Edelstahlwerkstoffen und fortschrittliche ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme von Fisher™, die für eine zuverlässige Spindelabdichtung sorgen.

Das Fisher IC2 bietet optimale Leistung und Langlebigkeit. Es wurde für den Einsatz in Kühlbox-Anwendungen wie Luftfiltereinheiten, Wasserstoffverflüssigung und der Produktion von Flüssigerdgas entwickelt.

Merkmale

  • Von oben beaufschlagte Bauweise: Die Innengarnitur kann durch die Verlängerung herausgedreht werden, sodass Wartung möglich ist, während das Ventil von einer isolierten Struktur umhüllt ist.
  • Kompaktes Profil: für Kühlbox-Anwendungen optimiertes Design.
  • Lange Nutzungsdauer: Die Innengarnitur aus gehärtetem Edelstahl bietet verbesserte Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer.
  • Einfache Wartung und Installation: Die zuverlässige und einfach einzustellende Einzelpackungsmutter, die modulare Spindelbaugruppe und die Faltenbälge sind unabhängig von der Innengarnitur, dem austauschbaren Stopfen und dem Sitzring austauschbar.
  • Bauweise für Tieftemperaturen: Der Ventilkörper aus Edelstahl und die Verlängerung sind für die Anforderungen des Einsatzes in Tieftemperaturen ausgelegt. Der einzigartige Metallsitz bietet eine wiederholbare Schließfunktion und senkt dadurch die Wartungskosten.
  • Thermische Hochleistungsfunktionen: Eine eng anliegende Flüssigkeitstrennwand verhindert die Umwälzung von kryogenischer Flüssigkeit in die Verlängerung und den verfügbaren Verdränger, was die Gehäuseverlängerung zusätzlich isoliert.
  • Robuster Metallsitz: Der Metallsitz wurde für dauerhaften, zuverlässigen und dichten Abschluss sowohl bei Umgebungs- als auch bei Tieftemperaturen entwickelt und hergestellt.
  • Emissionsschutz für flüchtige Gase: Das optionale Fisher™ ENVIRO-SEAL™ Packungssystem bietet eine hervorragende Spindelabdichtung, die den Verlust von wertvollen oder gefährlichen Prozessmedien vermeidet und Emissionen begrenzt. Zusätzlich bieten diese vorgespannten Packungssysteme bei niedrigen Temperaturen eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit, was Wartungskosten und Stillstandszeiten reduziert.
Druckklasse
CL 600
Größe
NPS 1–4
Materialien
Edelstahl
Temperatur
-452 °F (-269ׄ °C)
Schließfunktion
Class IV, V, VI
Gehäuseform
Kugel
Anschluss
Schweißende
Durchflusskennlinien
Gleichprozentig, linear
Andere Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen und den Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen