Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-J31

Fisher™ J31 Serie Drehmessgeräte

Produktbeschreibung

Das Drehmessgerät der J31 Serie wird an stationäre oder mobile Tanks zur Füllstandsanzeige von Flüssiggas oder wasserfreiem Ammoniak (NH3) eingesetzt. Das Messgerät misst, indem die kleine Entlüftungsöffnung geöffnet wird, wenn sich das Messrohr im Dampfbereich des Tanks befindet. Wenn der Zeiger an der Drehscheibe bewegt wird, wird das Messrohrende solange bewegt, bis es die Flüssigkeit im Behälter berührt. Zu diesem Zeitpunkt verflüssigt sich die in der Entlüftungsöffnung befindliche Dampfmenge, wodurch sich der Prozentsatz der im Tank befindlichen Flüssigkeit ergibt.

Merkmale

  • Minimiert den Einfluss von Vibrationen
  • Extra großer Innendurchmesser für eine korrekte und schnelle Erfassung des Flüssigkeitsstands
  • Dichtbuchse aus Nylon für eine verlängerte Produktlebensdauer
  • Reibring für das Zeigerinstrument für eine problemlose Rotation
Material der Einstellscheibe
Aluminium
Dichtbuchsen-/Reibringmaterial
Nylon
Verträglichkeit mit Prozessmedien
LPG, wasserfreies Ammoniak (NH3)
Länge der Stielverlängerung
1,73 bis 3,56 m / 68 bis 140 Zoll
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)

Dokumentation und Zeichnungen