Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Fisher-P-N300 N400

Fisher™ Durchgangsventil N300 und Eckventil N400

Produktbeschreibung

Durchgangs- und Eckventile werden zur Steuerung des Gasdurchflusses in Rohrleitungssystemen von Massengutanlagen verwendet sowie an Lagertanks, LKW, Pumpen und Kompressoren. Ihre Konfiguration ermöglicht die Installation in einem geraden Bereich der Leitung (Durchgangsgehäuse) oder an den Stellen, an denen eine Änderung der Leitungsrichtung gewünscht ist (Eckgehäuse). Alle Ventile verfügen über einen angeschlossenen 1/4-in.-FNPT-Anschluss an der Auslaufstrecke des Gehäuses.

Merkmale

  • Robuste Konstruktion.
  • Hohe Durchflussleistung
  • UL-gelistet
  • Kugellagerventil, Scheibenkonstruktion
  • PTFE-Sitzscheiben anstatt synthetisches Gummi für Spezialversorgungen, bei denen synthetischer Gummi nicht kompatibel ist.
  • Federbelastete PTFE-Packung
  • Angeschlossener 1/4-in.-FNPT-Anschluss an der Auslaufstrecke des Gehäuses.
Verfügbare Konfigurationen
Reihe N301, N310, N401 und N410: Schwerlastventile aus Gusseisen für die Versorgung mit entweder LP-Gas oder wasserfreiem Ammoniak (NH3). Größe im Bereich von 1/2 bis 3 in.
Reihe N350 und N450: Durchgangs- und Eckventile Economy für die LP-Gasversorgung. Erhältlich in der Größe mit 1/2 und 3/4 in.
Nennweiten und Endanschlussarten
1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1 1/2, 2 oder 3 in. FNPT oder 3 in./DN 80 CL300 RF, Flanschausführung
Maximaler Betriebsdruck
27,6 bar/400 psig WOG
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis 66 °C/-20 °F bis 150 °F

Dokumentation und Zeichnungen