Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Funktionale Sicherheit mit dem Flexim FLUXUS G70X SIL

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS G70X SIL ist das Durchflussmessgerät erster Wahl, wenn es um präzise Messungen unter rauen Bedingungen geht, z. B. bei der Durchflussmessung von hochdruckbeaufschlagten, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven gasförmigen Fluiden. Die SIL-2-Zertifizierung des eingriffsfreien Durchflussmessers gilt für das gesamte Messsystem aus Messumformer und Sensoren.

Prozessmedium
Alle Gase
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,5 % des Messwerts, 0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 3 % des Messwerts, ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Reproduzierbarkeit
±0,15 % des Messwerts, ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 35 m/s (0,03 bis 115 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
Rohrgröße
7 bis 1 600 mm (0,28 bis 63 in.)
Druckbereich
1 barg (15 psig) bis unbegrenzt
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Eingang
Kommunikationsprotokoll
RS-232

Merkmale

  • Unkomplizierte Nachrüstung im laufenden Betrieb
    Ideal zur nachträglichen Erhöhung der Sicherheit
    Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei Ausfall einer Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Sensoren, Befestigung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Sehr breites Anwendungsspektrum
    Messumformer und Sensoren für die Durchflussmessung von Gasen
  • Unkomplizierte Nachprüfung
    Schnelle und einfache Funktionstests
    Überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    Ausführliche Informationen über Zertifizierungsverfahren und -umfang

Dokumentation und Zeichnungen