Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
The Keystone Figure 85 is a wafer style swing check valve with short face-to-face dimensions and is suitable for use in a range of gas and liquid applications.
The compact wafer thin body provides extreme low weight.
Minimum width of body allows installation between various flange standards.
Seating O-ring placed in dove-tail groove of disc is easily replaceable.
Low pressure shut-off.
This check valve offers positive shut-off even at very small differential pressure, due to rotational axis location. Disc weight acts to fully close valve.