Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Keystone-optiSeal figure 1417 butterfly valve

Keystone OptiSeal Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Keystone OpoSeal ist eine weichdichtende Absperrklappe für allgemeine Anwendungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, industrielle Anwendungen und chemische Anwendungen, wenn sie mit Sitz, Scheibe und Spindel mit PTFE-Auskleidung konfiguriert ist.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Powered Actuator
F89
optiSeal figure 1417 butterfly valve
Manual Actuator

Merkmale

  • Eine obere Lagerschale absorbiert seitliche Beanspruchungen des Antriebs.
  • Kopfflansch entspr. ISO 5211.
  • Sehr robuste, silikonfreie Hochglanzlackierung für hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Verlängerter Klappenhals ermöglicht Einisolierung der Rohrleitung.
  • Zentrierbohrungen am Klappengehäuse erleichtern die Installation der Armatur und sichern eine perfekte Ausrichtung im Leitungssystem.
  • Die gerundete und polierte Dichtleiste der Scheibe bewirkt eine Reduzierung der Drehmomente, erhöhte Standzeit und blasendichten Abschluss.
  • Vor Ort auswechselbarer Sitzring isoliert Gehäuse und Welle vom Durchflussmedium.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Leckagen nach außen im Wellenbereich.
  • Die Sekundärdichtung der Klappenwelle erhöht die Sicherheit als Reservedichtung.
  • Keine Flanschdichtungen erforderlich.
  • Hoher Kv-Wert.
  • Obere und untere Wellenlagerung für optimalen Halt und minimale Reibung bei allen Gehäusematerialien bis DN 300 (außer Grauguss).
Zulassungen
CUTR, SIL-fähig, DGRL
Endanschluss
Zwischenflanschausführung, Flanschaugenausführung
Anwendung
Weinherstellung, Getränke, Automobiltechnik, Luftzirkulation
Werkstoff
Super Duplex, Hastelloy, EPDM-Kautschuk, Duplex, Gusseisen, C-Stahl, Buna-N, Edelstahl 316L, Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Bis zu 120 °C (250 °F)
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 250/10", DN 200/8", DN 150/6", DN 100/4", DN 80/3", DN 600/24", DN 65/2-1/2", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 40/1-1/2"
Nennweitenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Flüssigkeiten, Wasser, Heißwasser, Flüssigkeit, Luft
Spindel
O-Ring

Dokumentation und Zeichnungen