Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
KTM-K-figure 180 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 182 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Produktbeschreibung

The K-Ball Figure 182 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Merkmale

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
  • Doppelte Schaltwellenabdichtung
  • 3-teiliger Hochleistungs-Kugelhahn
  • Montageflansch gem. ISO 5211
  • Gehäuse aus C-Stahl oder Edelstahl
  • Unterschiedliche Sitzwerkstoffe als Option
  • Vollständig geschlossene Schraubausführung
  • Ausführungen mit vollem und reduziertem Durchgang
  • Unterschiedliche Sitzwerkstoffe als Option
  • Ausblassichere Schaltwelle, antistatische Ausführung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Vorgeprüfte feuersichere Konfiguration gemäß API 607 7. Ausgabe/ISO 10497:2010
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spezifikationen

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde
Druckstufe
ASME 300 / 600
Ventilgröße
DN 8–100 (NPS ¼ – 4)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen

K­Ball Serie 182 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Emerson Manual Actuator