Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
KTM-K-series e01 trunnion mounted ball valve powered actuator

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The KTM Series E01 is a two and three-piece, bi-directional, cast body block and bleed valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Merkmale

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
  • Design optimized for higher cycle downstream process applications
  • Adjustable stem packing gland eliminates need to disassemble valve or operator for fugitive emissions maintenance (specified by API 608)
  • Anti-Static device optional
  • ISO 5211 topworks for easy actuation
  • Double Block and Bleed with self-relieving center cavity and bidirectional seating
  • ASME B16.34 compliant design
  • PED compliant
  • ASME B16.10 long pattern Face to face, ASME B16.5 Flanges
  • Fire Tested API 607/ISO 10497 available with secondary metal seating
  • Fugitive Emission ISO 15848-1 Class BH C03 certified stem packing as standard
  • Blow out proof stem with position indicator
  • Metal backed RPTFE bearing applied in soft seated for lower operating torque
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
  • Direkter Aufbau an alle Keystone Absperrklappen und Kugelhähne
  • Armaturenanschluss nach Keystone-Standard (metrisch oder zöllig) oder ISO 5211
  • Doppelte Zahnstangen-Ritzel Ausführung vermeidet Biegebeanspruchung der Ritzelwelle, wodurch der Lagerverschleiß minimiert und die Standzeit erhöht wird
  • Serienmäßige Endanschläge (+/-5°) zur Einstellung der AUF- und ZU-Richtung ermöglichen die exakte Einstellung der Absperrarmatur und somit des Medienflusses
  • Gehäuse aus anodisierten Aluminium mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (ESPC) ermöglicht dauerhaft hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Doppeltwirkende und federrückstellende Versionen für kosteneffektiven und sicheren Betrieb erhältlich
  • Bis zu 12 Federn bieten flexiblen Drehmomentbereich für Kugelhähne und Absperrklappen
  • Vorgespannte Federn und ausblassicheres Ritzel sorgen für Sicherheit bei Wartung und Betrieb
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spezifikationen

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Size range
Full Bore DN 50 to DN 600 (NPS 2 to NPS 24), Reduced Bore DN 80 to DN 500 (NPS 3 to NPS 20)
Pressure rating
ASME Class 150, 300, 600, 900 and 1500
Face to face
ASME B16.10 Long Pattern
Flange
ASME B16.5 Raised Face Standard, RTJ Available
Temperature
-29 °C to 150 °C (-20 °F to 303 °F) Standard, -196 °C to 500 °C (-320 °F to 932 °F) Optional configurations
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Steuerdruck
Bis zu 8,3 bar
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +150 °C
Typ
Vierteldrehung

Dokumentation und Zeichnungen

KTM Series E01 Trunnion Mounted Ball Valve
Keystone F89, pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Emerson Powered Actuator