Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Micro Motion-2500

Micro Motion 2500 kompakter MultiVariable Durchfluss- und Dichtemessumformer für Messwarten

Produktbeschreibung

Auswerteelektroniken für DIN-Schienenmontage nutzen die MVD-Technologie und wurden für die einfache Montage in Schaltschränken der Messwarte konstruiert. Eine einfache 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung vermeidet die Kosten für spezielle Verkabelungsanforderungen.

Produkte

Search
1-23 von 123 Produktergebnissen
F025P
2500
CMF025H
2500
F200H
2500
CMF025M
2500
F025A
2500
F050A
2500
CMF350P
2500
CMFS015P
2500
CMF200B
2500
CMF400M
2500
CMFS025M
2500
CMF200H
2500
CMFS075M
2500
CMFHC3M
2500
CMF300A
2500
CMF300B
2500
CMF300M
2500
CMF350A
2500
CMFS010M
2500
CMFS150P
2500
CNG050S
2500
T075F
2500
CMF010L
2500
1
1 2 3 4 5 6
Ausgangsvariablen
  • Masse- und Volumendurchfluss
  • Netto-Produktgehalt/Durchfluss
  • Temperatur
  • Dichte
  • Konzentration
  • Digitalanzeige
    Keine
    Energiesektor
  • Mind. 19,2 bis 28,8 VDC
  • 6,3 W
  • Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
  • Eingangs-/Ausgangssignale
  • Ein aktiver 4-20 mA Ausgang
  • Ein aktiver Frequenzausgang
  • HART
    Bell 202-Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
    Montageoptionen
  • Montage auf 35 mm-Schiene
  • Schiene muss geerdet sein
  • Anwendungsarten
  • Kontinuierliche Prozessregelung
  • Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse
  • Systemverifizierung
  • Ex-Zulassungen
    Nur geeignet für ex-freie Bereiche

    Merkmale

    • Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm-DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
    • Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 0,03 ft³ Freiraum im Gegensatz zu 1,0 ft³ für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
    • Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
    • Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
    • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-5 von 5 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :