Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-4391 Corrosion Wireless Transmitter

Rosemount™ 4391 Wireless Korrosionsmessumformer

Produktbeschreibung

Die Rosemount 4391 Wireless Korrosionsmessumformer liefern kontinuierliche, genaue und hochempfindliche Daten zur Korrosionsüberwachung in Echtzeit, die eine maximale Leistung durch Prozessoptimierung ermöglichen und kostspielige Begehungen überflüssig machen. Der Messumformer liefert durch die Verwendung erstklassiger Instrumente überlegene Daten zum Korrosionsmanagement und bietet so eine verbesserte Datenverarbeitung, flexible Datenmanagementlösungen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Sondentypen
ER-Sonden (elektrischer Widerstand) und LPR-Sonden (linearer Polarisationswiderstand)
Auflösung
24-Bit-Instrumentenauflösung. Empfindlichkeit im niedrigen Nanometerbereich für ER-Sonden, je nach Sonde und Bedingungen
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART, IEC 62591
Messfrequenz
2 Minuten bis 24 Stunden
Temperaturbereich
–40 °C (–40 °F) – +70 °C (158 °F)
Art der Messung
Rohdaten (für dedizierte Softwareanwendungen) und berechnete Werte (Metallverlust oder Korrosionsrate) für generische Datensysteme

Merkmale

  • Liefert kontinuierliche, präzise und hochsensible Überwachungsdaten
  • Korrosionsmessumformer kompatibel mit ER- und LPR Sonden von Emerson und anderen führenden Anbietern
  • Sondenkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglicht eine flexible, praktische Aufstellung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale
  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements
  • 15x bessere Abtastrate im Vergleich zur vorherigen Generation
  • Verbesserte Messgenauigkeit und reduzierte Wartung
  • WirelessHART® – Nahtlose Kompatibilität mit vorhandenen Geräten von Emerson
  • Optimierter Stromverbrauch – Akku hält bis zu 4x länger im Vergleich zur vorherigen Generation

Dokumentation und Zeichnungen