Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount-P-8714D

Rosemount 8714 vor Ort Kalibrator für magnetisch-induktive Durchflussmessumformer

Produktbeschreibung

The Rosemount 8714D Transmitter Calibration Standard ensures traceability to NIST standards and long-term accuracy of the flow meter system. This high-precision instrument can be used to recalibrate Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E, and the 8742C transmitters. The 8714D supplies an exact voltage, precisely simulating flow rates of 0.00 ft./s, 3.00 ft./s, 10.00 ft./s and 30.00 ft./s. The precise 30.00 ft./s voltage signal may be used to recalibrate or verify transmitter operation.

Simulierter Durchfluss
0, 0,91, 3,06, 9,14 m/s (0, 3, 10, 30 ft./s)
Messrohr-Kalibriernummer
1.00E+15
Messumformer-Kompatibilität
Rosemount 8712 C/D/E, 8732 C/E und 8742C
Nicht kompatibel mit 8712H

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Mit einer Kalibriereinrichtung, die eine Nachweisbarkeit gemäß NIST sicherstellt, können behördliche Bedingungen erfüllt werden.
  • Mittels Anschlusskabel ist die Verbindung mit jedem magnetisch-induktiven Messumformer von Rosemount möglich.
  • Einfache Nutzung mit festen Strömungsgeschwindigkeitspunkten und intuitivem Bedieninterface.